Varistar LHX+ 45 In-Rack-Luft-Wasser-Kühler, 1000 T
Varistar LHX+ In-Rack-Kühler sind für lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregelt ist. Das Gerät ist IP54 und wird an einen Varistar CP-Schrank angeschlossen. Es bildet eine geschlossene Kombination, so dass es zu keinem Luftaustausch im Raum kommt.
Das Kühlsystem ist in einen Varistar CP-Mobilrahmen integriert, der sich ideal für den nebeneinander liegenden Anschluss an Varistar CP-Racks eignet. Der Kühler ist mit stabilen Vorder- und Hintertüren ausgestattet. Er verfügt über eine Kaltluftkammer im vorderen und eine Warmluftkammer im hinteren Bereich. Die integrierten Lüfter bewegen die warme Abluft aus der Warmluftkammer durch einen Luft-Wasser-Wärmetauscher, wo die Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen wird. Die Luft wird dann in die Kaltluftkammer zu den Geräten geleitet.
Merkmale
- In-Row-Luft-Wasser-Kühler, optimiert zur Kühlung von geschlossenen Schränken
- Hot-Swap-fähige Komponenten vereinfachen die Reparatur und maximieren die Verfügbarkeit
- Konzipiert für einen effizienten Betrieb bei erhöhten Wassertemperaturen in der Anlage
- Kombination mit Flüssigkeitskühlung direkt am Chip
- Modularer Standardaufbau mit einfacher Anpassung an Ihre kundenspezifischen Anforderungen
- Minimale Designänderungen zwischen In-Row und LHX+ (In-Rack) – vereinfacht die Planung, Layout und Spezifikation
- Ventilator, Stromversorgungen, Regler und Steuerventil sind hot-swap-fähig (im laufenden Betrieb austauschbar)
- Automatische Kontrolle der Lüftergeschwindigkeit und der Ventilöffnung
- Hochauflösende Touchscreen-Schnittstelle, 7 Zoll
- Hydraulischer und elektrischer Anschluss von oben oder unten
- Überwachung über Ethernet-Schnittstelle (Web-Browser, Modbus-TCP, SNMP v2c) und Modbus RTU
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.