Batterie Pack für Einhausungen


Batterie Pack für Einhausungen
Batteriepack: Vorbereitet für den Einbau in den Türkasten; 1200 Ladezyklen, unterstützt die Öffnung für 8 Türen, 14,7 VDC-Ladespannung über die Türplatine, Umgebungstemperatur -15 °C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperatur -15 °C bis +50 °C.
- Vorbereitet zur Integration in den Türkasten
- 14,7 VDC-Ladespannung über die Türplatine
- 1200 Ladezyklen
- Unterstützt 8 Türöffnungen
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.