Universalbefestigungselement


Universalbefestigungselement
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Universalprodukt zur direkten Montage an Beton-, Holz-, Stahlgitterbalken- oder I-Träger-Adaptern
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet
- Passt zu Aussteifungsrohren der Größe 1 bis 2" und Winkelprofilen der Größe 1/4" zur Reduzierung des Lagerbestands
- Die mittlere Schraube muss nicht festgeschraubt werden
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
Belastung nach UL | ||
Teilenummer | Aussteifung | Klassifizierung |
CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
Belastung nach FM | |||||
Aussteifungstyp | Größe Leitungsrohr | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Rohr | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.