Strangleitungsaussteifungsystem
Les méthodes traditionnelles consistant à installer des retenues sur les réseaux de canalisations secondaires des systèmes de gicleurs d’incendie sont encombrantes et fastidieuses. Les installateurs doivent souvent couper (et recouper) une tige filetée à une longueur spécifique pour retenir le tuyau du gicleur avec un collier poire et un élément de contre-poussée. De plus, les méthodes traditionnelles requièrent souvent l’installation de cinq pièces, voire plus, par retenue.
Pour éviter ces méthodes fastidieuses, nVent a simplifié le processus et développé le système de retenue de canalisations secondaires, issu de la gamme nVent CADDY de solutions d’accrochage et de renforcement destinée au marché de protection contre les incendies. Idéal pour rigidifier des tuyaux secondaires de 1 po à 2 po de diamètre, ce système innovant est considérablement plus rapide et facile à installer que les systèmes actuels. Il peut se fixer directement aux poutrelles en acier, aux poutres en I ou aux pannes, ainsi qu’aux structures en béton et en bois. Un seul outil permet de monter les pièces, une visseuse avec une douille de 8 mm, ce qui représente un gain de temps et d’argent considérable. Le processus d’installation est simple, et comprend deux phases, permettant ainsi d’économiser jusqu’à 80 % de temps par rapport aux autres méthodes.
Contrairement à la plupart des autres solutions, qui n’acceptent qu’une tige filetée M10, le système de retenue de canalisations secondaires souple est doté d’une attache orientable pouvant pivoter pour accommoder une tige filetée M10 ou M12. Une tige filetée M12 permet d’obtenir des distances de retenue plus importantes entre le tuyau et la structure.
Conforme à NFPA® 13, ce système convient parfaitement aux nouvelles applications dans le secteur de la construction. L’ensemble du système est enregistré à cULus® et approuvé par FM®, et a été préapprouvé par l’État de Californie (OSHPD OPA-2629-10).
Merkmale
- Das gesamte Aussteifungssystem ist schnell und einfach zu installieren
 - Bis zu 80 % Zeitersparnis bei jeder Austeifung einer Strangleitung
 - Gewindestange muss nicht mehr auf die genaue Länge zugeschnitten werden
 - Funktioniert mit Gewindestangen der Stärke M10 oder M12 (3/8 oder 1/2 in)
 - Mit Gewindestangen der Größe M12 (1/2 in) können Abstände bis zu 960 mm (40 in) zwischen Rohr und Gebäudestruktur ausgesteift werden
 - Entspricht den Anforderungen von NFPA® 13 Abschnitt 9.3.6
 - Geeignet für Installationen gemäß CEN/TS 17551:2021
 
Produkte | 4 Ergebnisse (7 artikel)

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur