Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34013.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Quick-Grip Queraussteifung

Die Quick Grip Queraussteifung, die zur nVent CADDY Produktlinie von Aussteifungssystemen für Sprinkleranlagen von Pentair gehört, ermöglicht eine einfache Anbringung der Verstrebung an Leitungsrohren für Installationen, die gegen Erdbeben oder andere Katastrophen gesichert sein müssen. Dank des innovativen Designs kann das Aussteifungsrohr schnell und leicht an das Leitungsrohr montiert werden, sodass Sie Zeit und Geld sparen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
  • OSHPD
  • UL
  • cUL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Belastung nach UL
Teilenummer Querrichtung
Leitungsrohr Schedule 10/Schedule 40 Bull Moose Eddy Leitungsrohr Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr
CSBQG0250 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0300 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSBQG0400 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0500 N/A N/A N/A N/A
CSBQG0600 6227 N N/A 6227 N N/A
CSBQG0800 6227 N N/A N/A N/A
Belastung nach FM
Teilenummer Klassifizierung Leitungsrohr Querrichtung
Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Dünnwandig) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Dünnwandig) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Dünnwandig) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Dünnwandig) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (Wanddicke) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen