Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH35350.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Sicherheitsfaktor statische Last 5:1
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Entspricht SMACNA HVAC-DCS
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Dicke (T) 1/2"
Breite (W) 3/4"
Höhe (H) 2.15"
Dicke (T) 12.5 mm
Breite (W) 19 mm
Höhe (H) 55 mm
Winkel (a) 90 ° Max

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen