nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Sichere Abhängung für Projektoren, Router o.ä.
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.