nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen
Der leichte nVent CADDY Pyramid Tragsystem-Montagesatz bietet Installateuren eine schnelle und einfache Möglichkeit, HLK-Mini-Split-Einheiten auf Dächern zu installieren. Kombinieren Sie ihn mit dem leichten Erweiterungsrahmen für das nVent CADDY Pyramid Tragsystem, um mehrere HLK-Einheiten miteinander zu verbinden. Die einzigartige Klemmen/Rahmen-Befestigungskonstruktion ermöglicht eine flexiblere und effizientere Installation und spart Installateuren Zeit, Geld und Platz.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Das System erfordert 80 % weniger Zeit für die Installation als andere Standardoptionen auf dem Markt
- Einstellbar von 305–457 mm (12–18 Zoll), reduziert die Notwendigkeit für mehrere SKUs
- Dank der flexibleren Einstellbarkeit können die Stangen ausgezogen und das Set nach Bedarf verschoben werden.
- Das Erweiterungsset ermöglicht eine endlose Aneinanderreihung miteinander verbundener Einheiten und ermöglicht so eine Vormontage.
- Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.
- Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.
- Die Traglast ist für Geräte mit verschiedenen BTU-Leistungen/Größen geeignet.
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.