Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Mit Einleger für Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12
- Ideal für kleine Mengen von Kabeln
- Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden
- Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels
- Die Kabel sind sauber und professionell verlegt
- Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen
Spezifikationen
| Oberfläche | nVent CADDY Armour |
| Material | Federstahl |
| E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
| Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Cores | Core Cross Section | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 8 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 8 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 8 Max | |
| PKM16H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 12 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 12 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 14 Max | |
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.