Metall-Stecknagel


Metall-Stecknagel
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Eignet sich hervorragend für brandschutzzugelassene Befestigungselemente
- Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde
- Feuerwiederstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung
- ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
Spezifikationen
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-16/0673 | |||
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen | |||
Teilenummer | Gerissener Beton C20/25 | Ungerissener Beton C20/25 | Nominale Einschraubtiefe |
SCMDSN | 0.032 kN | 0.032 kN | 35 mm |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Katalog
Zertifizierungen
CE, Push-In Anchor
German
ETA-16/0673
CE, Push-In Anchor
English
ETA-16/0673




- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.