Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH41418.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Biegeradius; Datenkabelunterstützung; POE; Netzkabelunterstützung; TIA 568/569; Versa-Mount

Die nVent CADDY CAT HP J-Haken sind die Grundlage des nVent CADDY CAT HP-Systems. Der überarbeitete nVent CADDY Cat HP J-Haken bietet Bauunternehmern drei einzigartige Befestigungsmethoden: Wand-, Decken- und Gewindestangeninstallation. Diese Methoden sind UL-zertifiziert und können direkt aus der Verpackung verwendet werden. Dank dieser zusätzlichen Funktionalität können Bauunternehmer ihren Bestand an SKUs reduzieren und gleichzeitig die Effizienz auf der Baustelle sowie den kontinuierlichen Fortschritt beibehalten. Mit den gängigsten strukturellen Befestigungsmethoden können sie die häufigsten Anforderungen erfüllen.

Das modernisierte Design des nVent CADDY Cat HP J-Haken bietet optimalen Halt und Schutz für die sich schnell entwickelnden, hochleistungsfähigen Niederspannungskabel von heute. Bauunternehmer können den nVent CADDY Cat HP J-Haken mit gutem Gewissen verwenden, da er vielseitig einsetzbar ist, die Kabel hervorragend unterstützt und schützt sowie über technische Zertifizierungen verfügt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UL
  • cUL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Kabel Anzahl der Twisted Pairs AWG Kabeldurchmesser Kapazität (70% füllen)
CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP
UTP 4 24 5 mm 20 70 160 280
FTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 23 7 mm 10 40 85 140
F/STP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 3x4 24 14 mm 2 9 20 35
UTP 25 24 13 mm 3 11 25 40

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD
Video
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen