Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34838.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Belastung nach UL
Teilenummer Befestigung an der Baustruktur Flanschstärke Aussteifung Tragfähigkeit
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Belastung nach UL
Teilenummer Befestigung an der Baustruktur Flanschstärke Aussteifung Tragfähigkeit
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 – DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Belastung nach FM
Aussteifungsrichtung an Struktur Größe Leitungsrohr Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
30° – 44° 45° – 59° 60° – 74° 75° – 90°
Parallel N/A 7.210 N 7.610 N 4.490 N 4.940 N
Senkrecht N/A 5.290 N 7.470 N 5.160 N 5.690 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen