Gestanzter Universal-Befestigungswinkel, 21 mm Loch, verzinkt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gestanzter Universal-Befestigungswinkel, 21 mm Loch, verzinkt
Katalog-Nr.: CSBU2N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installa...
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Universalprodukt zur direkten Montage an Beton-, Holz-, Stahlgitterbalken- oder I-Träger-Adaptern
- Der integrierte Winkelmesser zeigt sehr einfach den Installationswinkel des Versteifungsstabes an
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Funktioniert mit Rohren von 1"-2" Durchmesser und verringert Lagerbestände
- Die flache Bauweise verringert die Hebelwirkung auf die Verankerung im Beton
- Mit der Vorab-Qualifikation für seismische Anwendungen wird ...
Spezifikationen
Produktmerkmale
to
of
Page
of
| Belastung nach FM | ||||
| Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Zertifizierungen
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.