Kabelführungstülle mit Schnappverschluss
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Kabelführungstülle mit Schnappverschluss
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Bietet einen 360°-Schutz für Kabel, Kabelschutzrohre, Sanitärrohre und Sprinkleranlagenrohre in Metallbolzen
- Den Kunststoffring in ein vor Ort gestanztes 34 mm Loch einrasten oder in ein werksseitig gestanztes Loch mit jeder Form zusammenschnappen
- Tülle kann für den Einsatz in bereits bestehenden Anlagen geteilt werden
- Entspricht UL® 2043 und ist für Klimaanlagenräume (Plenum) geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.