Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Ideal für kleine Mengen von Kabeln
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Bis zu drei Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert
- Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden
- Die Kabel sind sauber und professionell verlegt
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.