3000 Trägerklammer-Satz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
3000 Trägerklammer-Satz
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Medium-Duty-System
- Mit Klammer- und U-Schiene
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Stahl |
| X | 0.41" x 0.98" |
| D | 1" |
| E | 1.24" |
| A | 1 9/16" |
| B | 3.94" |
| C | 5.91" |
| Schraubendurchmesser (Sc) | 8 |
| X | 10.5 x 25 mm |
| Drehmoment (TQ) | 22.13 ft·lbf |
| D | 25 mm |
| Drehmoment (TQ) | 30 N·m |
| E | 31.5 mm |
| A | 40 mm |
| B | 100 mm |
| C | 150 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.