T-Series Vertical Transition Filler Material Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
T-Series Vertical Transition Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- All components are for one-time use
Specifikationer
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT910101B | RBF105 | RBS354712 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT911101B | RBF125 | RBS354714 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1011101B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1114101B | RBF125 | RBS354715 RBS35476 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1118101B | RBF240 | RBS354712 RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1418101B | RBF195 | RBS354720 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.