nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funktioner
- Requires no special bar end preparation such as sawing
 - Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
 - Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
 - Designed to work as a one-step transition/reducer
 - Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
 - Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
 
Specifikationer
| Complies With | DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;ISO 15835 requirements with B500b rebar | 
| Finish | Plain | 
| Materiale | Stål | 
| 100% U.S. Domestic Content | Yes | 
| Designed to Meet | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1 | 
Installationsvejledning / instruktionsark
Testrapport
Certificeringer
        IAPMO®-UES ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      IAPMO-UES ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      

- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.