T-Series Vertical Sleeve


T-Series Vertical Sleeve
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifikationer
Finish | Plain |
Materiale | Stål |
100% U.S. Domestic Content | Yes |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Teknisk håndbog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.