P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design


P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Relaterede produkter
Funktioner
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Finish | Plain |
Materiale | Stål |
Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Brochure
Casestudie
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.