nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature
The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Cold Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to speed curing and prevent freezing of the grout, thus allowing construction to continue in cold weather. This proprietary grout additive is designed to be used at temperatures between 20 °F and 50 °F (-7 °C and 10 °C).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Allows for cold temperature grouting
- Extends the construction season
- For use in pump or gravity fill applications
Specifikationer
Casestudie
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.