TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Relaterede produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funktioner
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Input separated from outputs
- Strong mechanical assembly
- Neutral bar available
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free
Specifikationer
| Materiale | Thermoplastic;Brass | 
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
        CE, ERIFLEX TD 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      
        EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 45545-2:2013
    
      
        UKCA, ERIFLEX TD 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      - Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.