PDBS Polyamide Braided Sleeve
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PDBS Polyamide Braided Sleeve
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogen free
- RoHS compliant
Specifikationer
| Density | 0.07 lb/ft³ |
| Density | 1.14 kg/m³ |
| Working Temperature | -40 to 120 °C |
| Working Temperature | -40 to 248 °F |
| Materiale | Polyamide |
| Flammability Rating | UL® 94V-2 |
| Coverage Efficiency | ||||||
| Part Number | Diameter | |||||
| Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.