nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Specifikationer
| Width (W) | 17.72" Max |
| Height (H) | 19.68" Max |
| Width (W) | 450 mm Max |
| Height (H) | 500 mm Max |
| Farve | Red;Brown |
Installationsvejledning / instruktionsark
Sikkerhedsdatablad
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer







- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.