MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
- Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
- Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1
- Bending radius: 5 mm (0.20")
- Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending
- Robust blue aluminum base with three fixing points
- Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar
- Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required
- RoHS compliant
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.