HCBC High Current Busbar Clamp
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        HCBC High Current Busbar Clamp
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funktioner
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
 - Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
 - Rigid design assures even contact pressure
 - Installs quickly and easily
 - Ideal for on site modifications
 - RoHS compliant
 
Specifikationer
| Clamping Capacity | 1.57" | 
| Clamping Capacity | 40mm | 
| Materiale | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | 
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Teknisk håndbog
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.