BS-125A Four Pole Insulating Support


BS-125A Four Pole Insulating Support
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relaterede produkter
Funktioner
- Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system
- Protection screen can be attached directly to the support
- Includes screws to mount threaded copper busbars
- Clips on to DIN rail using DR-CLIP or mounts with screws
- Halogen free
- RoHS compliant
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.