Universal Transient Barrier, Dual Pair
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Universal Transient Barrier, Dual Pair
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funktioner
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
 - Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
 - Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
 - Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
 - Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
 - Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
 
Specifikationer
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
        UR QVGQ2.E220382
      
      
      
          
      ANSI/UL 497B
    
      
        CE, ERICO UTB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61643-21
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.