Telecom Grounding Busbar
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Telecom Grounding Busbar
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
- Complies with NEMA® standards
- Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
- Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Specifikationer
| Thickness (T) | 1/4" |
| Width (W) | 2" |
| Thickness (T) | 6.35 mm |
| Width (W) | 50.8 mm |
| Materiale | Copper |
Brochure
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.