Telecom Grounding Busbar
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        Telecom Grounding Busbar
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funktioner
- Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
- Complies with NEMA® standards
- Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
- Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Specifikationer
| Thickness (T) | 1/4" | 
| Width (W) | 2" | 
| Thickness (T) | 6.35 mm | 
| Width (W) | 50.8 mm | 
| Materiale | Copper | 
Brochure
Certificeringer
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.