Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

SRF363 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Surge Reduction Filter N-Series, Three Phase

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
AS1768 Ratings
Part Number SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Max Continuous Operating Voltage 310 VAC
Maximum Surge Current, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maximum Surge Current, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Voltage Protection Level (L-N) 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11  Ratings
Part Number SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Max Continuous Operating Voltage (Uc) 255 VAC
Temporary Overvoltage, L-N 442 VAC 2 hours
Temporary Overvoltage, N-PE 1200 VAC 200 ms
Impulse Current (Iimp) 10kA 10/350 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ Iimp 450 V 500 V 550 V
Nominal Discharge Current (In) 20kA 8/20 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ In 450 V 500 V 650 V
Voltage Drop  0.1 % Max

Diagrams

Ressourcer CAD
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy