Support Clamp for Vertical Flat Steel Surface
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Support Clamp for Vertical Flat Steel Surface
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Securely supports an nVent ERICO Cadweld mold to a vertical "H" column or angle
- Easily attaches to an L160 or L159 handle clamp
- For use with type VF molds for up to 3/4" (19.1 mm) thick steel
- For use with type VB, VG, VN, and VS molds for up to 1" (25.4 mm) thick steel
Specifikationer
Brochure
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.