nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funktioner
- “Hammer-on" design
- Securely holds conductors, reducing maintenance and improving wayside safety
- Quick and easy hammer-on installation
- Fits various rail profiles
- Does not require removal of the ballast material
- Multi-layer proprietary coating provides optimal corrosion protection
Specifikationer
| Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 
| Finish | Multi-Layer Proprietary Coating | 
| Materiale | Spring Steel | 
Brochure


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.