nVent ERICO Cadweld Exolon Welding Material, F20


nVent ERICO Cadweld Exolon Welding Material, F20
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum
- Primarily used in grounding and bonding applications
- Designed for applications where low smoke emission is required
- Welding material packaged in tubes without starting material
- Tubes packaged with filters and igniters
- Electronic ignition
- Each weld uses one igniter
- Not subject to spontaneous ignition
- See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements
Specifikationer
Brochure
Sikkerhedsdatablad
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.