Laminate to Third Rail Connection Kit


Laminate to Third Rail Connection Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Kit includes 2000 kcmil copper laminate bond, nVent ERICO Cadweld mold allocation, batting material and two units of welding material per bond connection
- Allows for thermal expansion and contraction of contact rail while maintaining current flow
- Attached to the inverted bottom rail with nVent ERICO Cadweld, forming a permanent low electrical resistance connection
- Laminate construction for maximum flexibility
- Laminates tinned together on ends to eliminate corrosion
Specifikationer
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.