Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Pedestrian load rating
- Suitable for lighter load rating applications in turf
- Chemical, UV and corrosion resistant
- 3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included
- Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments
- Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box
- T416BH includes four additional holes in the cover to allow water to enter the inspection well, typically for use with chemical ground rods
Specifikationer
Brochure
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.