Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
- Accepts conductors in both parallel and perpendicular orientations
Specifikationer
| Conductor Orientation (Parallel or Perpendicular) | |||||
| GC064 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
| 5/8" copper-bonded ground rod | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
| 5/8" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
| 3/4" copper-bonded ground rod | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
| 3/4" galvanized/stainless steel ground rod | - | - | - | Perp. | - |
| GC065 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
| 5/8" copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 5/8" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 3/4" copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | - | |
| 3/4" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | - | - | |
Brochure
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.