Cable to Web of Rail TB5 Complete Welder, Signal
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Cable to Web of Rail TB5 Complete Welder, Signal
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete right hand or left hand web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis of 85 to 141 lb. rail
Specifikationer
| Bond Terminal Style | 1" Tab |
| Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
Brochure
Certificeringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.