Aircraft Grounding Receptacle with Bar Attachment Point


Aircraft Grounding Receptacle with Bar Attachment Point
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Castings for use in static grounding systems of refueling areas
- Suitable as a combination tie down and static ground point
- Easily connected to grounding system conductor and/or ground rods
- Designed for simple installation with flush paved surfaces
- Compatible with nVent ERICO Cadweld connections
Specifikationer
Materiale | Phosphor Bronze |
Brochure
Certificeringer
DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.