Universal Structural Bracket, Strut Brace


Universal Structural Bracket, Strut Brace
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Used for installations where strut brace is perpendicular to structure
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Specifikationer
Finish | Electrogalvanized |
Materiale | Stål |
FM Loads | |||||
Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
CSBUS1 | 41 x 41 Strut Channel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
CSBUS2 | 41 x 41 Strut Channel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.