Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH5338.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ceiling Thickness Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm 600 N
0,71 mm - 0,80 mm 700 N
0,81 mm - 1,00 mm 800 N
1,01 mm - 1,20 mm 1000 N
1,21 mm - 1,50 mm 1200 N
> 1,50 mm 1500 N

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer Relaterede produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy