Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
Detaljer
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Slotted channel
- Welded on flat mounting plate
Specifikationer
| Strut Type | C (13/16" x 1 5/8") |
| Strut Type | C (21 x 41 mm) |
| Materiale | Stål |
| E | 0.236" |
| C | 0.83" |
| A | 0.87" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| E | 6 mm |
| C | 21 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| D | 50 mm |
Brochure
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.