Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relaterede produkter
Funktioner
- Channel welded back to back
- Welded on flat mounting plate
Specifikationer
| Strut Type | AA (3 1/4" x 1 5/8") |
| Strut Type | AA (83 x 41 mm) |
| Finish | Hot-Dip Galvanized |
| Materiale | Stål |
| Thickness (T) | 0.1" |
| E | 0.31" |
| A | 0.87" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| Thickness (T) | 2.5 mm |
| C | 3.23" |
| E | 8 mm |
| Y | 14 x 27 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| D | 50 mm |
| C | 82 mm |
Brochure
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.