Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe
- Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikationer
| Finish | Electrogalvanized |
| Materiale | Stål |
| UL Loads (Listed for Restraints) | |||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |
| 25 mm Brace Pipe | 32 mm Brace Pipe | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
| EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2400 N | |
| FM Loads | |||||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
| Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Lightwall) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
| EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
| EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N | |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.