PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint


PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specifikationer
Finish | Electrogalvanized |
Materiale | Stål |
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.