nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End


nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting
- Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Specifikationer
Wire Rope Diameter | 2 mm |
Static Load Safety Factor | 5:1 |
Finish | Electrogalvanized |
Complies With | SMACNA HVAC-DCS |
Hole Size (HS) | 0.310" - 0.38" |
Slot Size (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
Width (W) | 0.63" |
Height 2 (H2) | 1.7" |
Height 1 (H1) | 2.1" |
Slot Size (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
Hole Size (HS) | 8 - 10 mm |
Width (W) | 16 mm |
Height 2 (H2) | 43.5mm |
Height 1 (H1) | 53mm |
Thread Size (TS) | M8 |
Thickness (T) | 0.15" Max |
Thickness (T) | 4 mm Max |
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.