nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting
- Quickly and easily attaches to hollow metal decking
- Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place
- Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire
Specifikationer
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Complies With | SMACNA HVAC-DCS |
| Thickness (T) | 1/2" |
| Width (W) | 3/4" |
| Height (H) | 2.15" |
| Thickness (T) | 12.5 mm |
| Width (W) | 19 mm |
| Height (H) | 55 mm |
| Angle (a) | 90 ° Max |
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.