nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Specifikationer
| Wire Rope Diameter | 1.5 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Materiale | Stål |
| Length (L) | 0.28" |
| Width (W) | 0.36" |
| Height (H) | 0.96" |
| Rod Size (RS) | 6 |
| Rod Size (RS) | 6" |
| Length (L) | 7mm |
| Width (W) | 9.2 mm |
| Height (H) | 24.5 mm |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.