Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH36064.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Static Load Safety Factor 3:1
Temperature -45 to 65 °C
Temperature -50 to 150 °F
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Tool-Free Pipe Clamp
Part Number Outer Diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Part Number Number of Clamps Included Maximum Clamp Capacity
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy