nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations
- Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
- Accepts standard strut channels
Specifikationer
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.